Fickor för dykrör, För produkttyp: AVT; RAVI/K, 170 mm, R 1/2, Mässing
065-4414
Dykrör, AVT; RAVI/K, 9,5 mm,mässing(giv.170),PN25
065-4414
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsstorlek | R 1/2 |
| Anslutningstyper | Utvändig gänga |
| Beskrivning | Dykrör, AVT; RAVI/K, 9,5 mm,mässing(giv.170),PN25 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| För produkttyp | AVTRAVI/K |
| Innehåller batterier | No |
| Lämplig för ventil med diameter [mm] [Max] | 25 mm |
| Lämplig för ventil med diameter [mm] [Min] | 15 mm |
| Längd [mm] | 170.0 mm |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material | Mässing |
| Material Description | Imm.pocket,AVT,9.5mm,Brass(Sens.170)PN25 |
| Nominellt tryck [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Tillbehör – SAC |
| Produkttyp | Fickor för dykrör |
| SCIP ID nr | 8da7413c-b1bc-4889-8b60-6a33e67a96af |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Imm.pocket,AVT,9.5mm,Brass(Sens.170)PN25 |
| Tryckklass | PN 25 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.143 Kilogram |
| Nettovikt | 0.13 Kilogram |
| Volym | 0.251 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812709 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |