Fickor för dykrör, För produkttyp: AVTB, RAVI, 182 mm, Mässing
013U0290
AVTB,RAVI dykrör 1/2 mässing 182 ex. genomf.
013U0290
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsstorlek | Rp ½ / M14 x 1mm |
| Anslutningstyper | Utvändig gänga |
| Antal per förpackningsformat | 20 antal |
| Beskrivning | AVTB,RAVI dykrör 1/2 mässing 182 ex. genomf. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 11 mm |
| För produkttyp | AVTB, RAVI |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Lämplig för ventil med tryck [bar] [Max] | 40 bar |
| Lämplig för ventil med tryck [bar] [Min] | 16 bar |
| Längd [mm] | 182.0 mm |
| Material | Mässing |
| Material Description | DYKRÖR RAVI R1/2 |
| Nominellt tryck [bar] | 40 bar |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Tillbehör – SAC |
| Produkttyp | Fickor för dykrör |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.13 Kilogram |
| Nettovikt | 0.128 Kilogram |
| Volym | 0.098 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421510131 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |