Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

TPC

003L3964

Flow activator TPC

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstyperPin-lock with O ring
BeskrivningFlödesaktiveringsenhet TPC
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FunktionFlödesställdon
Innehåller batterierNo
Material DescriptionFlow activator TPC
Kännetecken
Värde
Omgivande temperatur [°C] [Max]70 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]0 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line08
ProduktgruppStälldon – Temperatur
ProdukttypTPC
Transporttemperatur [°C] [Max]50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min]-20 °C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.32 Kilogram
Nettovikt0.312 Kilogram
Volym0.387 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425091551
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm