Termostat TPC 40–60 °C
003L3962
Termostat TPC 40–60 °C
003L3962
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 15 antal |
| Beskrivning | Termostat TPC 40–60 °C |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Funktion | Flödeskompenserad temperaturregulator |
| Givaranslutning | M14x1 |
| Impulsrörsmaterial | Koppar, mat.nr 2.0090 |
| Innehåller batterier | No |
| Kapillärrörlängd [m] | 0.6 m |
| Material Description | Thermostat TPC 40 - 60 °C |
| Medietemperatur vid givaren [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgivande temperatur [°C] [Max] | 70 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Omgivande temperatur [°C] [Min] | 0 °C |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Tillbehör – SAC |
| Produkttyp | Termostatiska element |
| Temperaturgivare material | Koppar, mat.nr 2.0090 |
| Temperaturgivare, diameter [mm] | 9.5 mm |
| Temperaturgivare, längd [mm] | 64 mm |
| Temperaturinst.område [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperaturinst.område [°C] [Min] | 40 °C |
| Tidskonstant [sek] | 3 " |
| Transporttemperatur [°C] [Max] | 50 °C |
| Transporttemperatur [°C] [Min] | -20 °C |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.182 Kilogram |
| Nettovikt | 0.178 Kilogram |
| Volym | 1.721 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425091544 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |