Fickor för dykrör, För produkttyp: AFT, 401 mm, R1" DIN2999
003G1399
Ficka för dykrör, AFT, R1Z, brons, PN40
003G1399
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsstorlek | R1" DIN2999 |
| Anslutningstyper | Utvändig gänga |
| Beskrivning | Ficka för dykrör, AFT, R1Z, brons, PN40 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 24 mm |
| För produkttyp | AFT |
| Innehåller batterier | No |
| Lämplig för ventil med tryck [bar] [Max] | 16 bar |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Lämplig för ventil med tryck [bar] [Min] | 16 bar |
| Längd [mm] | 401.0 mm |
| Material | Bronze |
| Material Description | Immersion pocket, AFT, R1Z, Bronze, PN40 |
| Nominellt tryck [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Tillbehör – SAC |
| Produkttyp | Fickor för dykrör |
| Tryckklass | PN 40 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.65 Kilogram |
| Nettovikt | 0.566 Kilogram |
| Volym | 10.752 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812495 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |