TRV-sats, RAS-C2, bidir, RLV-D, PushFit böj, 10 mm, Vinkel
013G6007
Includes RAS-C2 sensor, RA-FS bidirectional angle valve, matching lockshield valve and elbows with 10 mm push-fit fitting
013G6007
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningstyp till ventil | RA |
| Beskrivning | Includes RAS-C2 sensor, RA-FS bidirectional angle valve, matching lockshield valve and elbows with 10 mm push-fit fitting |
| CE-godkänd | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Färg | Vit, RAL 9016 |
| Förpackningstyp | Låda |
| Givardesign | RAS-C2 |
| Givarens börtemperatur [°C] [Max] | 28 °C |
| Givarens börtemperatur [°C] [Min] | 8 °C |
| Givarmedia | Vätska |
| Innehåller batterier | No |
| Konstruktion | Vinkel |
| Limiter pins | No |
| Material Description | RAS-C2 Rad pack, A, Push-fit 10 mm (Ni) |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nippeltyp | Standard |
| Product line | 03 |
| Produktgrupp | TRV-sats |
| Produkttyp | RAS-C2 + Bidir + RLV |
| Response time [m] | 22 min |
| RLV-typ | RLV-D |
| Satsens innehåll | 3-elements |
| SCIP ID nr | 5d1462db-f360-4395-a552-92e07410aec2 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | RAS-C2 Radiator pack w. push-fit |
| Typ av givare | Inbyggd givare |
| UL-certifiering | No |
| UNSPSC-KOD | 40101801 |
| Ventilstorlek | PushFit böj, 10 mm |
| Ventiltyp | Bidir |
| Zero-blocking | Yes |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.604 Kilogram |
| Nettovikt | 0.513 Kilogram |
| Volym | 0.719 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5013567411351 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |