Danfoss logo
FJVR 003L1080 Radiator Valve

Returtemperaturbegränsare, FJVR-satser, DN 15, Rak, Satsens innehåll: Termostat, ventil

003L1080

RTL set DN 15 straight, contains FJVR valve and FJVR sensor

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsstorlek inR 1/2
Anslutningsstorlek utRp 1/2
Arbetstryck [bar] [Max]10 bar
BeskrivningRTL set DN 15 straight, contains FJVR valve and FJVR sensor
CE-godkändNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Differenstrycksområde [bar] [Max]1.00 bar
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Flödestemperatur [°C] [Max]120 °C
Innehåller batterierNo
KonstruktionRak
Kvs-värden [m³/h]0.90 m³/h
Kännetecken
Värde
Material DescriptionFJVR DN15 RAK KIT
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line03
ProduktgruppReturtemperaturbegränsare
ProdukttypFJVR-satser
Satsens innehållTermostat, ventil
SCIP ID nrfcb8803b-924e-4c53-bc7f-8e7da329611f
SCIP-dokumentproduktnamnFJVR sets
Testtryck [bar]16 bar
UL-certifieringNo
VentilstorlekDN 15

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.505 Kilogram
Nettovikt0.468 Kilogram
Volym0.9 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702420084527
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm