Kopplingar, svensk typ, Klämringskoppling, M22/12 x 1
013L4212
Anslutning mot rörnät för: RA-KE, RA-VAT/N, RA-FLX
013L4212
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutning till system | M22/12 x 1 |
| Beskrivning | Anslutning mot rörnät för: RA-KE, RA-VAT/N, RA-FLX |
| CE-godkänd | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| För ventiler | RA-FLXRA-KERA-VAT/N |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | KONA & MUTTER M22X12 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nippeltyp | No tailpiece |
| Product line | 03 |
| Produktetikett | Yes |
| Produktgrupp | Radiatorkoppel, Sverige |
| Produkttyp | Kopplingar, svensk typ |
| Storlek | M22/12 x 1 |
| Typ av tillbehör | Klämringskoppling |
| UL-certifiering | Out of scope |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.044 Kilogram |
| Nettovikt | 0.044 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255116295 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |