Radiatorventiler, RA-FN, Fast kapacitet, DN 20, Rak, F
013G0006
Normal flow valves without presetting
013G0006
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsstorlek in | Rp 3/4 |
| Anslutningsstorlek ut | R 3/4 |
| Anslutningstyper | Invändig gänga |
| Applikation | 2-rörsystem |
| Arbetstryck [bar] [Max] | 10 bar |
| Beskrivning | Normal flow valves without presetting |
| CE-godkänd | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstrycksområde [bar] [Max] | 0.60 bar |
| Dimension standard | F |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Flödestemperatur [°C] [Max] | 120 °C |
| Förinställning | Nej |
| Innehåller batterier | No |
| Konstruktion | Rak |
| Kv-värde vid Xp = 0,5-2,0 K [m³/h] [Max] | 1.040 m³/h |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kv-värde vid Xp = 0,5-2,0 K [m³/h] [Min] | 0.580 m³/h |
| Kvs-värden [m³/h] | 1.40 m³/h |
| Material Description | RA-FN 20 S "F" |
| Nippeltyp | Standard |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 03 |
| Produktgrupp | Radiatorventiler |
| Produkttyp | RA-FN |
| SCIP ID nr | 36713eb1-6f2d-4767-920b-1b2ca783e702 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | RA-FN Radiator valve 2 |
| Slut | Nickelpläterad |
| Testtryck [bar] | 16 bar |
| UL-certifiering | No |
| Ventilstorlek | DN 20 |
| Ventiltyp | Fast kapacitet |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 392 Gram |
| Nettovikt | 392 Gram |
| Volym | 0.562 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420005874 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |