Radiatortermostat, Danfoss Link™ Connect, Adaptertyp: RA; M30, 868.42 MHz
014G0542
Elektronisk radiatortermostat för Danfoss Link-system, Z-wave
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Rumsgivare eTRV
Rekommenderat byte: 014G2460
014G0542
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Adaptertyp | M30RA |
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Applikation | Bostäder (föroreningsgrad 2) |
| Batteriets livslängd [år] | 2 år |
| Batterityp eller namn | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Beskrivning | Elektronisk radiatortermostat för Danfoss Link-system |
| Bullernivå uppvärmning dB(A) JIS C 9612 | <30 |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displaytyp | LCD med bakgrundsbelysning |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Effekt i standbyläge [mW] | 3.0 mW |
| Effektförbrukning [W] | 1.2 W |
| Färg | RAL 9016 |
| Godkännande | Z-WaveCEEAC |
| Indikator för svagt batteri | Ja |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Leverera batterier | 2 alkaliska AA-batterier 1,5 V |
| Material Description | Danfoss Connect Thermostat Single Pack |
| Motorhastighet [s/mm] | 1 s/mm |
| Omgivande temperatur [°C] [Max] | 40 °C |
| Omgivande temperatur [°C] [Min] | 0 °C |
| Öppet fönster-funktion | Ja |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Product line | 03 |
| Produktgrupp | Radiatortermostat |
| Produkttyp | Danfoss Link™ Connect |
| Programvaruklass | A |
| Reglering | PID |
| Reglertyp värme | Radiatortermostat |
| Säkerhetsklass | Typ 1 |
| Sändningsfrekvens [MHz] | 868.42 MHz |
| SCIP ID nr | caa3fb56-9dc5-4626-9b25-cc888c4afc3c |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Living Connect |
| Spindelröreslse | Linjär, upp till 4.5 mm, max. 2 mm på ventil (1 mm/s) |
| Systemintegration | Danfoss Link™ |
| Temperaturinst.område [°C] [Max] | 28 °C |
| Temperaturinst.område [°C] [Min] | 4 °C |
| Temperraturmätningsintervall | 1 min |
| Termostat | Programmerbar elektronisk ventilregulator |
| Termostat IP klass | 20 |
| Trådlös räckvidd [m] [Max] | 30 m |
| Trådlös standard | Z-wave |
| Transporttemperatur [°C] [Max] | 65 °C |
| Transporttemperatur [°C] [Min] | -20 °C |
| Typ av motor | Elekromekanisk |
| Vattentemperatur [°C] [Max] | 90 °C |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.224 Kilogram |
| Nettovikt | 0.224 Kilogram |
| Volym | 1.326 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425128035 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |