Danfoss logo
TS710_087N7884_Left

TS710 - V2, Matningsspänning [V] AC: 230

087N7884

Single channel Programmable timeswitch

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
1 Primärbatteri SUMMA vikt Kg0.001
1 Primärbatteriets vikt kg0.001
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal batterier2
ApplikationRoom heating
ÅsidosättningsfunktionJa
Automatisk sommartidJa
Bakbelyst displayJa
Bakre plåtIndustry Standard Backplate
Batterityp eller namnCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
BeskrivningSingle channel Programmable timeswitch
CE-godkändYes
China RoHS exemption clause7.38.3.1
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Djup [mm]31 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-undantagsklausul6(c)7(a)7(c)-I
Fabriksinställda programJa
FärgVit RAL 9010
FunktionDigital programmerbar tidsbrytare
Garanti [år]5
GodkännandeCEUKCA
Höjd [mm]90 mm
Kännetecken
Värde
Innehåller batterierYes
Inom WEEE-omfattningenYes
MaterialABS+PC, non-flammable
Material DescriptionTS710 Single Channel Timer 230V, V2
Matningsspänning [V] AC230 V
Namn på kategori1 Channel Timer
Omgivande temperatur [°C] [Max]40 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line03
ProduktbeskrivningTS710 - V2
ProduktgruppProgrammeringsenheter och timers, Storbritannien
ProdukttypTS710
SCIP ID nr1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP-dokumentproduktnamnElectronic programmable room thermostat
SemesterfunktionJa
Till-/frånslagningar1/2/3 per dag
Timer för serviceintervallJa
Tolerans±10%
UNSPSC-KOD41112209
Utgångsrelä märkdata induktiv [A]1 A
Utgångsrelä märkdata resistiv [A]3 A

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt310 Gram
Nettovikt310 Gram
Volym1.155 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162419304
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm