Funktion: Säkerhetsregulator för tryckreducering (SAV), SAVD, PN 25, DN 50, 25 m³/h, 2 bar - 8 bar, Fläns, Version för montage: fri
003H6977
SAVD PN25 50/25 2-8 fläns tillopp/ret
003H6977
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningstyper | Fläns |
| Antal portar | 2 |
| Applikation | Fjärrvärme |
| Beskrivning | SAVD PN25 50/25 2-8 fläns tillopp/ret |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 50 mm |
| Differenstrycksområde [bar] [Max] | 16.00 bar |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Flödesbegränsning | Nej |
| Flödesreglering | Nej |
| Försegling DP, material | EPDM |
| Funktion | Säkerhetsregulator för tryckreducering (SAV) |
| Funktion VSP – P | Ja |
| Funktion VSP – Q | Nej |
| Funktion VSP – T | Nej |
| Innehåller batterier | No |
| Inställningstyp | Adjustable |
| Kavitationsfaktor | 0.60 |
| Kavitationsfaktor 100 % | 0.34 |
| Kavitationsfaktor 25 % | 0.58 |
| Kavitationsfaktor 50 % | 0.52 |
| Kavitationsfaktor 75 % | 0.50 |
| Kvs-värden [m³/h] | 25.00 m³/h |
| Läckagenivå [% kvs] | 0.05 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | SAVD PN25 50/25 2-8 flange flow/ret |
| Medie-pH [Max] | 10 |
| Medie-pH [Min] | 7 |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 150 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | 2 °C |
| Mediumalternativ | Glykolblandat vatten upp till 30 % |
| Nominellt tryck [bar] | 25 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| PN alternativt VSP | 16 |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Tryckflödesregulatorer |
| Produkttyp | SAVD |
| Spindelns läge | Normalt öppen |
| Ställdonets membranmaterial | EPDM |
| Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
| Tryckinställningsområde [bar] [Max] | 8.00 bar |
| Tryckinställningsområde [bar] [Min] | 2.00 bar |
| Tryckklass | PN 25 |
| Tryckregulator | Ja |
| Ventilhus, material | Segjärn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Ventilkägla DP, material | Avzinkningsfri mässing CuZn36Pb2As |
| Ventilsäte, material | Rostfritt stål, mat.nr 1.4571 |
| Ventilstorlek | DN 50 |
| Version för montage | fri |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 17.801 Kilogram |
| Nettovikt | 17.801 Kilogram |
| Volym | 28.265 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104031262 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |