Danfoss logo
Safety press. reduction controller (SAV), 003H6972

Funktion: Säkerhetsregulator för tryckreducering (SAV), SAVD, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 2 bar - 8 bar, Utvändig gänga, G 1 3/4 A, Version för montage: fri

003H6972

SAVD PN25 32/12,5 2-8 gänga tillopp/ret

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsstorlekG 1 3/4 A
AnslutningstyperUtvändig gänga
Antal portar2
ApplikationFjärrvärme
BeskrivningSAVD PN25 32/12,5 2-8 gänga tillopp/ret
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]32 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max]16.00 bar
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FlödesbegränsningNej
FlödesregleringNej
Försegling DP, materialEPDM
FunktionSäkerhetsregulator för tryckreducering (SAV)
Funktion VSP – PJa
Funktion VSP – QNej
Funktion VSP – TNej
Innehåller batterierNo
InställningstypAdjustable
Kavitationsfaktor0.60
Kavitationsfaktor 100 %0.38
Kavitationsfaktor 25 %0.64
Kavitationsfaktor 50 %0.57
Kavitationsfaktor 75 %0.55
Kvs-värden [m³/h]12.50 m³/h
Läckagenivå [% kvs]0.05
Kännetecken
Värde
Material DescriptionSAVD PN25 32/12,5 2-8 thread flow/ret
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]25 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
PN alternativt VSP16
Product line08
ProduktgruppTryckflödesregulatorer
ProdukttypSAVD
Spindelns lägeNormalt öppen
Ställdonets membranmaterialEPDM
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
Tryckinställningsområde [bar] [Max]8.00 bar
Tryckinställningsområde [bar] [Min]2.00 bar
TryckklassPN 25
TryckregulatorJa
Ventilhus, materialSegjärn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventilkägla DP, materialAvzinkningsfri mässing CuZn36Pb2As
Ventilsäte, materialRostfritt stål, mat.nr 1.4571
VentilstorlekDN 32
Version för montagefri

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt9.636 Kilogram
Nettovikt9.636 Kilogram
Volym28.265 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5710104031217
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm