Danfoss logo
Spring adjustable AFP(B)(Q)(D)SAF, red

SAF, PN 25, 1 bar - 8.5 bar, 80 cm², Svart

003G1038

SAF PB25 3-8,5 80cm2 svart

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
BeskrivningSAF PB25 3-8,5 80cm2 svart
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Max]80 mm
Diameter [mm] [Min]40 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max]8.50 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min]3.00 bar
FärgSvart
FlödesbegränsningNej
FlödesregleringNej
HusmaterialStål, mat.nr 1.0338, förzinkat och gulkromat
Innehåller batterierNo
InställningstypAdjustable
Material DescriptionSAF PB25 3-8,5 80cm2 black
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
Kännetecken
Värde
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]25 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Övertryck [bar] [Max]25 bar
Product line08
ProduktgruppStälldon – Tryckflöde
ProdukttypSAF
Ställdonets dimension [cm2]80 cm²
Ställdonets membranmaterialEPDM-gummi (valsat, fiberförstärkt)
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
Tryckinställningsområde [bar] [Max]8.50 bar
Tryckinställningsområde [bar] [Min]1.00 bar
TryckklassPN 25
TryckregulatorDifferenstrycksregulator
Version för montageFlöde

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt34.4 Kilogram
Nettovikt34.4 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym196.08 Liter
EAN/UPC5702421808528