AFA 2, PN 40, 10 bar - 16 bar, 32 cm²
003G5667
Funktion: Tryckavlastningsregulator
003G5667
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Beskrivning | Pressure relief actuator |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Max] | 125 mm |
| Diameter [mm] [Min] | 15 mm |
| Differenstrycksinställning [bar] [Max] | 16.00 bar |
| Differenstrycksinställning [bar] [Min] | 10.00 bar |
| Flödesbegränsning | Nej |
| Flödesreglering | Nej |
| Funktion | Tryckavlastningsregulator |
| Husmaterial | Stål ma.t nr. 1.0345, förzinkad |
| Innehåller batterier | No |
| Inställningstyp | Adjustable |
| Material Description | AFA 2 PN40 10-16 32cm2 black |
| Medie-pH [Max] | 10 |
| Medie-pH [Min] | 7 |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 150 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | 2 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Mediumalternativ | Glykolblandat vatten upp till 30 % |
| Nominellt tryck [bar] | 40 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Övertryck [bar] [Max] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Ställdon – Tryckflöde |
| Produkttyp | AFA 2 |
| Spring colour | black |
| Ställdonets dimension [cm2] | 32 cm² |
| Ställdonets membranmaterial | EPDM-gummi (valsat, fiberförstärkt) |
| Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
| Tryckinställningsområde [bar] [Max] | 16.00 bar |
| Tryckinställningsområde [bar] [Min] | 10.00 bar |
| Tryckklass | PN 40 |
| Tryckregulator | Tryckavlastningsregulator |
| Version för montage | Förbigång |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 15 Kilogram |
| Nettovikt | 13.9 Kilogram |
| Volym | 52.304 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162388372 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |