Danfoss logo
AFA2 actuator

AFA 2, PN 16, 0.1 bar - 0.4 bar, 640 cm²

003G5666

Funktion: Tryckavlastningsregulator

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
BeskrivningPressure relief actuator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Max]250 mm
Diameter [mm] [Min]15 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max]0.40 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min]0.10 bar
FlödesbegränsningNej
FlödesregleringNej
FunktionTryckavlastningsregulator
HusmaterialStål ma.t nr. 1.0345, förzinkad
Innehåller batterierNo
InställningstypAdjustable
Material DescriptionAFA 2 PN16 0,1-0,4 640cm2 yellow
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
Kännetecken
Värde
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Övertryck [bar] [Max]16 bar
Product line08
ProduktgruppStälldon – Tryckflöde
ProdukttypAFA 2
Spring colouryellow
Ställdonets dimension [cm2]640 cm²
Ställdonets membranmaterialEPDM-gummi (valsat, fiberförstärkt)
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
Tryckinställningsområde [bar] [Max]0.40 bar
Tryckinställningsområde [bar] [Min]0.10 bar
TryckklassPN 16
TryckregulatorTryckavlastningsregulator
Version för montageFörbigång

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt49 Kilogram
Nettovikt36 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym191.52 Liter
EAN/UPC5710104096131