Danfoss logo
AFD, 0.10 bar

AFD, PN 25, 1 bar - 6 bar, 160 cm², Blå

003G1413

Funktion: Tryckreduceringsregulator

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
BeskrivningAFD PB25 1-6 160 cm2 BlueC
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Max]250 mm
Diameter [mm] [Min]15 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max]6.00 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min]1.00 bar
FärgBlå
FlödesbegränsningNej
FlödesregleringNej
FunktionTryckreduceringsregulator
HusmaterialStål, mat. Nr 1,0338, zinkpläterad
Innehåller batterierNo
InställningstypAdjustable
Material DescriptionAFD PB25 1-6 160cm2 BlueC
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]25 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Övertryck [bar] [Max]25 bar
Product line08
ProduktgruppStälldon – Tryckflöde
ProdukttypAFD
Ställdonets dimension [cm2]160 cm²
Ställdonets membranmaterialEPDM-gummi (valsat, fiberförstärkt)
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
Tryckinställningsområde [bar] [Max]6.00 bar
Tryckinställningsområde [bar] [Min]1.00 bar
TryckklassPN 25
TryckregulatorTryckreduceringsregulator
Version för montageFlöde

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt49 Kilogram
Nettovikt32.4 Kilogram
Volym277.378 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5710104033174
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm