Danfoss logo
AFD 2 PN16 3-12

AFD 2, PN 40, 0.1 bar - 1 bar, 320 cm²

003G5642

Funktion: Tryckreduceringsregulator

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ApplikationFjärrvärme och kyla
BeskrivningPressure reduction actuator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Max]250 mm
Diameter [mm] [Min]15 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max]1 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min]0.1 bar
FlödesbegränsningNej
FlödesregleringNej
FunktionTryckreduceringsregulator
HusmaterialStål ma.t nr. 1.0345, förzinkad
Innehåller batterierNo
InställningstypAdjustable
Material DescriptionAFD 2 PN40 0,1-1 320cm2 orange
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
Kännetecken
Värde
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]40 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Övertryck [bar] [Max]40 bar
Product line08
ProduktgruppStälldon – Tryckflöde
ProdukttypAFD 2
Spring colourorange
Ställdonets dimension [cm2]320 cm²
Ställdonets membranmaterialEPDM-gummi (valsat, fiberförstärkt)
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
Tryckinställningsområde [bar] [Max]0.70 bar
Tryckinställningsområde [bar] [Min]0.10 bar
TryckklassPN 40
TryckregulatorTryckreduceringsregulator
Version för montageFlöde

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt31.5 Kilogram
Nettovikt21.5 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym191.52 Liter
EAN/UPC5710104523286