Danfoss logo
AFD 2 PN16 3-12

AFD 2, PN 40, 1 bar - 3 bar, 80 cm²

003G5637

Funktion: Tryckreduceringsregulator

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ApplikationFjärrvärme och kyla
BeskrivningPressure reduction actuator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Max]125 mm
Diameter [mm] [Min]15 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max]3.00 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min]1.00 bar
FlödesbegränsningNej
FlödesregleringNej
FunktionTryckreduceringsregulator
HusmaterialStål ma.t nr. 1.0345, förzinkad
Innehåller batterierNo
InställningstypAdjustable
Material DescriptionAFD 2 PN40 1-3 80cm2 yellow
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
Kännetecken
Värde
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]40 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Övertryck [bar] [Max]40 bar
Product line08
ProduktgruppStälldon – Tryckflöde
ProdukttypAFD 2
Spring colouryellow
Ställdonets dimension [cm2]80 cm²
Ställdonets membranmaterialEPDM-gummi (valsat, fiberförstärkt)
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
Tryckinställningsområde [bar] [Max]3.00 bar
Tryckinställningsområde [bar] [Min]1.00 bar
TryckklassPN 40
TryckregulatorTryckreduceringsregulator
Version för montageFlöde

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt12.5 Kilogram
Nettovikt11.3 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym52.2 Liter
EAN/UPC5710104523231