Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 50, Flöde [m3/h]: 0.8 - 14, Fläns

003H7090

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstyperFläns
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]50 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Flöde [m3/h]14.00 m³/h
Flöde [m³/h] [Max]14.00 m³/h
Flöde [m³/h] [Min]0.80 m³/h
Flödesbegränsare differenstryck – dpb [bar]0.20 bar
Innehåller batterierNo
Kavitationsfaktor 100 %0.34
Kavitationsfaktor 25 %0.58
Kännetecken
Värde
Kavitationsfaktor 50 %0.52
Kavitationsfaktor 75 %0.50
Kvs-värden [m³/h]25.00 m³/h
Material DescriptionAVQM-WE PN25 50/25/0,2 fla flow/ret
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line08
ProduktgruppTryckflödesregulatorer
ProdukttypAVQM-W
TryckklassPN 25
VentilstorlekDN 50

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt14 Kilogram
Nettovikt13.82 Kilogram
Volym25.392 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5710104094014
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm