Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 32, Flöde [m3/h]: 0.4 - 10, Fläns

003H7088

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstyperFläns
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]32 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Flöde [m3/h]10.00 m³/h
Flöde [m³/h] [Max]10.00 m³/h
Flöde [m³/h] [Min]0.40 m³/h
Flödesbegränsare differenstryck – dpb [bar]0.20 bar
Innehåller batterierNo
Kavitationsfaktor 100 %0.38
Kavitationsfaktor 25 %0.64
Kännetecken
Värde
Kavitationsfaktor 50 %0.57
Kavitationsfaktor 75 %0.55
Kvs-värden [m³/h]12.50 m³/h
Material DescriptionAVQM-WE PN25 32/12,5/0,2 fla flow/ret
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line08
ProduktgruppTryckflödesregulatorer
ProdukttypAVQM-W
TryckklassPN 25
VentilstorlekDN 32

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt10.088 Kilogram
Nettovikt10.088 Kilogram
Volym18.15 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5710104093994
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm