Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 25, Flöde [m3/h]: 0.2 - 4.5

003H7083

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]25 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Flöde [m3/h]4.50 m³/h
Flöde [m³/h] [Max]4.50 m³/h
Flöde [m³/h] [Min]0.20 m³/h
Innehåller batterierNo
Kavitationsfaktor 100 %0.38
Kavitationsfaktor 25 %0.64
Kännetecken
Värde
Kavitationsfaktor 50 %0.57
Kavitationsfaktor 75 %0.55
Material DescriptionAVQM-WE PN25 25/8/0,2 THREAD FLOW/RET
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line08
ProduktgruppTryckflödesregulatorer
ProdukttypAVQM-W
TryckklassPN 25
VentilstorlekDN 25

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt3.129 Kilogram
Nettovikt3.129 Kilogram
Volym9.562 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5710104093949
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm