Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 20, Flöde [m3/h]: 0.16 - 3.5

003H7082

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]20 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Flöde [m3/h]3.50 m³/h
Flöde [m³/h] [Max]3.50 m³/h
Flöde [m³/h] [Min]0.16 m³/h
Innehåller batterierNo
Kavitationsfaktor 100 %0.41
Kavitationsfaktor 25 %0.69
Kännetecken
Värde
Kavitationsfaktor 50 %0.62
Kavitationsfaktor 75 %0.60
Material DescriptionAVQM-WE PN25 20/6,3/0,2 thread flow/ret
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line08
ProduktgruppTryckflödesregulatorer
ProdukttypAVQM-W
TryckklassPN 25
VentilstorlekDN 20

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt2.984 Kilogram
Nettovikt2.984 Kilogram
Volym9.938 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5710104093932
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm