Danfoss logo

AVQM-W, PN 25, DN 15, Flöde [m3/h]: 0.7 - 2.4

003H7081

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Flöde [m3/h]2.40 m³/h
Flöde [m³/h] [Max]2.40 m³/h
Flöde [m³/h] [Min]0.70 m³/h
Innehåller batterierNo
Kavitationsfaktor 100 %0.41
Kavitationsfaktor 25 %0.69
Kännetecken
Värde
Kavitationsfaktor 50 %0.62
Kavitationsfaktor 75 %0.60
Material DescriptionAVQM-WE PN25 15/4/0,2 thread flow/ret
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line08
ProduktgruppTryckflödesregulatorer
ProdukttypAVQM-W
TryckklassPN 25
VentilstorlekDN 15

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt2.902 Kilogram
Nettovikt2.902 Kilogram
Volym9.296 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5710104093925
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm