Danfoss logo
Self-acting flow controller with integrated control valve type AHQM

AHQM, PN 16, DN 65, Flöde [m3/h]: 4 - 20, Fläns, Version för montage: fri

003L3604

AHQM PN16 65/50/0,3 fläns tillopp/ret
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: AHQM (DN 15-100)

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstyperFläns
Antal portar2
ApplikationFjärrvärme
BeskrivningAHQM PN16 65/50/0,3 fläns tillopp/ret
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]65 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max]4.00 bar
Flöde [m3/h]20.00 m³/h
Flöde [m³/h] [Max]20.00 m³/h
Flöde [m³/h] [Min]4.00 m³/h
Flödesbegränsare differenstryck – dpb [bar]0.30 bar
FlödesbegränsningJa
FlödesregleringJa
Försegling CV, materialMetall
Försegling DP, materialEPDM
FunktionFlödesregulator med int. reglerventil
Funktion VSP – PNej
Funktion VSP – QNej
Funktion VSP – TNej
Innehåller batterierNo
InställningstypNone
Kavitationsfaktor0.60
Kvs-värden [m³/h]50.00 m³/h
Läckagenivå [% kvs]0.05
Kännetecken
Värde
Material DescriptionAHQM PN16 65/50/0,3 flange flow/ret
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
PN alternativt VSP10
Product line08
ProduktgruppTryckflödesregulatorer
ProdukttypAHQM
Slaglängd [mm]15.00 mm
Spindelns lägeNormalt öppen
Ställdonets membranmaterialEPDM
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
TryckklassPN 16
TryckregulatorNej
Ventilhus, materialGråjärn EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilkägla CV, materialDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Ventilkägla DP, materialRostfritt stål, mat.nr 1.4305
Ventilsäte, materialRostfritt stål, mat.nr 1.4305
VentilstorlekDN 65
Version för montagefri

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt36 Kilogram
Nettovikt36 Kilogram
Volym62.4 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5710104028767
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm