AFQM, PN 25
003G6904
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: AFQM / AFQM 6
003G6904
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | AFQM PN25 65/50 /0,5 fla flow/ret KDE |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Tryckflödesregulatorer |
| Produkttyp | AFQM |
| Tryckklass | PN 25 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 84.5 Kilogram |
| Nettovikt | 58.5 Kilogram |
| Volym | 628.8 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162295410 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |