AFQM, PN 25, DN 250, Flöde [m3/h]: 56 - 420, Fläns, Version för montage: fri
003G6205
AFQM PN25 250/400/0.5 flänstillopp/ret.
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: AFQM / AFQM 6
003G6205
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningstyper | Fläns |
| Beskrivning | AFQM PN25 250/400/0.5 flänstillopp/ret. |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Flöde [m3/h] | 420.00 m³/h |
| Flöde [m³/h] [Max] | 420.00 m³/h |
| Flöde [m³/h] [Min] | 56.00 m³/h |
| Funktion | Flödesregulator med int. reglerventil |
| Innehåller batterier | No |
| Kavitationsfaktor 100 % | 0.16 |
| Kavitationsfaktor 25 % | 0.20 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kavitationsfaktor 50 % | 0.31 |
| Kavitationsfaktor 75 % | 0.29 |
| Material Description | AFQM PN25 250/400/0.5 flange flow/ret |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Tryckflödesregulatorer |
| Produkttyp | AFQM |
| SCIP ID nr | b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | AFQM DN65-400 |
| Tryckklass | PN 25 |
| Ventilstorlek | DN 250 |
| Version för montage | fri |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 390 Kilogram |
| Nettovikt | 251 Kilogram |
| Volym | 785.001 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104512051 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |