Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 25, DN 200, Flöde [m3/h]: 38 - 285, Fläns, Version för montage: fri

003G6204

AFQM PN25 200/320/0.5 flänstillopp/ret.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: AFQM / AFQM 6

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstyperFläns
BeskrivningAFQM PN25 200/320/0.5 flänstillopp/ret.
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Flöde [m3/h]285.00 m³/h
Flöde [m³/h] [Max]285.00 m³/h
Flöde [m³/h] [Min]38.00 m³/h
FunktionFlödesregulator med int. reglerventil
Innehåller batterierNo
Kavitationsfaktor 100 %0.16
Kavitationsfaktor 25 %0.20
Kännetecken
Värde
Kavitationsfaktor 50 %0.31
Kavitationsfaktor 75 %0.29
Material DescriptionAFQM PN25 200/320/0.5 flange flow/ret
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line08
ProduktgruppTryckflödesregulatorer
ProdukttypAFQM
SCIP ID nrb7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
SCIP-dokumentproduktnamnAFQM DN65-400
TryckklassPN 25
VentilstorlekDN 200
Version för montagefri

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt390 Kilogram
Nettovikt390 Kilogram
Volym508.8 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5710104512044
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm