AFQM, PN 16, DN 200, Flöde [m3/h]: 38 - 285, Fläns, Version för montage: fri
003G6068
AFQM PN16 200/320 /0,5 fläns tillopp/ret
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: AFQM / AFQM 6
003G6068
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningstyper | Fläns |
| Antal portar | 2 |
| Applikation | Fjärrvärme |
| Beskrivning | AFQM PN16 200/320 /0,5 fläns tillopp/ret |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 200 mm |
| Differenstrycksområde [bar] [Max] | 10.00 bar |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Flöde [m3/h] | 285.00 m³/h |
| Flöde [m³/h] [Max] | 285.00 m³/h |
| Flöde [m³/h] [Min] | 38.00 m³/h |
| Flödesbegränsare differenstryck – dpb [bar] | 0.50 bar |
| Flödesbegränsning | Ja |
| Flödesreglering | Ja |
| Försegling CV, material | EPDM |
| Försegling DP, material | EPDM |
| Funktion | Flödesregulator med int. reglerventil |
| Funktion VSP – P | Nej |
| Funktion VSP – Q | Nej |
| Funktion VSP – T | Nej |
| Innehåller batterier | No |
| Inställningstyp | None |
| Kavitationsfaktor | 0.20 |
| Kavitationsfaktor 100 % | 0.16 |
| Kavitationsfaktor 25 % | 0.20 |
| Kavitationsfaktor 50 % | 0.31 |
| Kavitationsfaktor 75 % | 0.29 |
| Kvs-värden [m³/h] | 320.00 m³/h |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Läckagenivå [% kvs] | 0.01 |
| Material Description | AFQM PN16 200/320 /0,5 flange flow/ret |
| Medie-pH [Max] | 10 |
| Medie-pH [Min] | 7 |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 150 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | 2 °C |
| Mediumalternativ | Glykolblandat vatten upp till 30 % |
| Nominellt tryck [bar] | 16 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| PN alternativt VSP | 10 |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Tryckflödesregulatorer |
| Produkttyp | AFQM |
| Reglerventilsinsats för tryckavlastningssystem | Kolv |
| SCIP ID nr | b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | AFQM DN65-400 |
| Slaglängd [mm] | 20.00 mm |
| Spindelns läge | Normalt öppen |
| Ställdonets dimension [cm2] | 250 cm² |
| Ställdonets membranmaterial | EPDM-gummi (valsat, fiberförstärkt) |
| Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
| Tryckklass | PN 16 |
| Tryckregulator | Nej |
| Ventilhus, material | Gråjärn EN-GJL-250 (GG-25) |
| Ventilkägla CV, material | Rostfritt stål mat.nr 1.4021 |
| Ventilkägla DP, material | Rostfritt stål mat.nr 1.4021 |
| Ventilsäte, material | Rostfritt stål, mat.nr 1.4021 |
| Ventilstorlek | DN 200 |
| Version för montage | fri |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 238.3 Kilogram |
| Nettovikt | 228 Kilogram |
| Volym | 698.88 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104501420 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |