AFQM, PN 16, DN 125, Flöde [m3/h]: 12 - 91, Fläns, Version för montage: fri
003G6066
AFQM PN16 125/160 /0,5 fläns tillopp/ret
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: AFQM / AFQM 6
003G6066
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningstyper | Fläns |
| Antal portar | 2 |
| Applikation | Fjärrvärme |
| Beskrivning | AFQM PN16 125/160 /0,5 fläns tillopp/ret |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 125 mm |
| Differenstrycksområde [bar] [Max] | 15.00 bar |
| Flöde [m3/h] | 91.00 m³/h |
| Flöde [m³/h] [Max] | 91.00 m³/h |
| Flöde [m³/h] [Min] | 12.00 m³/h |
| Flödesbegränsare differenstryck – dpb [bar] | 0.50 bar |
| Flödesbegränsning | Ja |
| Flödesreglering | Ja |
| Försegling CV, material | EPDM |
| Försegling DP, material | EPDM |
| Funktion | Flödesregulator med int. reglerventil |
| Funktion VSP – P | Nej |
| Funktion VSP – Q | Nej |
| Funktion VSP – T | Nej |
| Innehåller batterier | No |
| Inställningstyp | None |
| Kavitationsfaktor | 0.30 |
| Kavitationsfaktor 100 % | 0.26 |
| Kavitationsfaktor 25 % | 0.30 |
| Kavitationsfaktor 50 % | 0.46 |
| Kavitationsfaktor 75 % | 0.48 |
| Kvs-värden [m³/h] | 160.00 m³/h |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Läckagenivå [% kvs] | 0.01 |
| Material Description | AFQM PN16 125/160 /0,5 flange flow/ret |
| Medie-pH [Max] | 10 |
| Medie-pH [Min] | 7 |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 150 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | 2 °C |
| Mediumalternativ | Glykolblandat vatten upp till 30 % |
| Nominellt tryck [bar] | 16 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| PN alternativt VSP | 10 |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Tryckflödesregulatorer |
| Produkttyp | AFQM |
| Reglerventilsinsats för tryckavlastningssystem | Bälg (Rostfritt stål, mat.nr 1.4571) |
| Slaglängd [mm] | 20.00 mm |
| Spindelns läge | Normalt öppen |
| Ställdonets dimension [cm2] | 250 cm² |
| Ställdonets membranmaterial | EPDM-gummi (valsat, fiberförstärkt) |
| Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
| Tryckklass | PN 16 |
| Tryckregulator | Nej |
| Ventilhus, material | Gråjärn EN-GJL-250 (GG-25) |
| Ventilkägla CV, material | Rostfritt stål mat.nr 1.4404 |
| Ventilkägla DP, material | Rostfritt stål, mat.nr 1.4404 |
| Ventilsäte, material | Rostfritt stål, mat.nr 1.4021 |
| Ventilstorlek | DN 125 |
| Version för montage | fri |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 152 Kilogram |
| Nettovikt | 152 Kilogram |
| Volym | 643.2 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104501451 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |