Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 16, DN 150, Flöde [m3/h]: 30 - 145, Fläns, Version för montage: fri

003G6060

AFQM PN16 150/280 /0,2 fläns tillopp/ret
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: AFQM / AFQM 6

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstyperFläns
Antal portar2
ApplikationFjärrvärme
BeskrivningAFQM PN16 150/280 /0,2 fläns tillopp/ret
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]150 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max]12.00 bar
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Flöde [m3/h]145.00 m³/h
Flöde [m³/h] [Max]145.00 m³/h
Flöde [m³/h] [Min]30.00 m³/h
Flödesbegränsare differenstryck – dpb [bar]0.20 bar
FlödesbegränsningJa
FlödesregleringJa
Försegling CV, materialEPDM
Försegling DP, materialEPDM
FunktionFlödesregulator med int. reglerventil
Funktion VSP – PNej
Funktion VSP – QNej
Funktion VSP – TNej
Innehåller batterierNo
InställningstypNone
Kavitationsfaktor0.30
Kavitationsfaktor 100 %0.27
Kavitationsfaktor 25 %0.30
Kavitationsfaktor 50 %0.34
Kavitationsfaktor 75 %0.45
Kvs-värden [m³/h]280.00 m³/h
Kännetecken
Värde
Läckagenivå [% kvs]0.01
Material DescriptionAFQM PN16 150/280 /0,2 flange flow/ret
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
PN alternativt VSP10
Product line08
ProduktgruppTryckflödesregulatorer
ProdukttypAFQM
Reglerventilsinsats för tryckavlastningssystemKolv
SCIP ID nrb7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
SCIP-dokumentproduktnamnAFQM DN65-400
Slaglängd [mm]20.00 mm
Spindelns lägeNormalt öppen
Ställdonets dimension [cm2]250 cm²
Ställdonets membranmaterialEPDM-gummi (valsat, fiberförstärkt)
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
TryckklassPN 16
TryckregulatorNej
Ventilhus, materialGråjärn EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilkägla CV, materialRostfritt stål mat.nr 1.4021
Ventilkägla DP, materialRostfritt stål mat.nr 1.4021
Ventilsäte, materialRostfritt stål, mat.nr 1.4021
VentilstorlekDN 150
Version för montagefri

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt184.2 Kilogram
Nettovikt151 Kilogram
Volym508.8 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5710104501512
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm