Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 25, DN 65, Flöde [m3/h]: 5.6 - 28, Fläns, Version för montage: fri

003G1088

AFQM PN25 65/50 /0,2 fläns tillopp/retur
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: AFQM / AFQM 6

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsstorlekDN 65
AnslutningstyperFläns
Antal portar2
ApplikationFjärrvärme
BeskrivningAFQM PN25 65/50 /0,2 fläns tillopp/retur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]65 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max]20.00 bar
Flöde [m3/h]28.00 m³/h
Flöde [m³/h] [Max]28.00 m³/h
Flöde [m³/h] [Min]5.60 m³/h
Flödesbegränsare differenstryck – dpb [bar]0.20 bar
FlödesbegränsningJa
FlödesregleringJa
Försegling CV, materialEPDM
Försegling DP, materialEPDM
FunktionFlödesregulator med int. reglerventil
Funktion VSP – PNej
Funktion VSP – QNej
Funktion VSP – TNej
Innehåller batterierNo
InställningstypNone
Kavitationsfaktor0.50
Kavitationsfaktor 100 %0.44
Kavitationsfaktor 25 %0.50
Kavitationsfaktor 50 %0.51
Kavitationsfaktor 75 %0.53
Kvs-värden [m³/h]50.00 m³/h
Kännetecken
Värde
Läckagenivå [% kvs]0.01
Material DescriptionAFQM PN25 65/50 /0,2 flange flow/return
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]25 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
PN alternativt VSP16
Product line08
ProduktgruppTryckflödesregulatorer
ProdukttypAFQM
Reglerventilsinsats för tryckavlastningssystemBälg (Rostfritt stål, mat.nr 1.4571)
Slaglängd [mm]12.00 mm
Spindelns lägeNormalt öppen
Ställdonets dimension [cm2]250 cm²
Ställdonets membranmaterialEPDM-gummi (valsat, fiberförstärkt)
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
TryckklassPN 25
TryckregulatorNej
Ventilhus, materialSegjärn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventilkägla CV, materialRostfritt stål mat.nr 1.4404
Ventilkägla DP, materialRostfritt stål, mat.nr 1.4404
Ventilsäte, materialRostfritt stål, mat.nr 1.4021
VentilstorlekDN 65
Version för montagefri

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt77.6 Kilogram
Nettovikt58.5 Kilogram
Volym487.812 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421809020
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm