Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM 6, PN 25, DN 40, Flöde [m3/h]: 2.2 - 11, Fläns, Version för montage: fri

003G1084

AFQM 6 PN25 40/20 /0,2 fläns tillopp/ret

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsstorlekDN 40
AnslutningstyperFläns
Antal portar2
ApplikationFjärrvärme
BeskrivningAFQM 6 PN25 40/20 /0,2 fläns tillopp/ret
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]40 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max]20.00 bar
Flöde [m3/h]11.00 m³/h
Flöde [m³/h] [Max]11.00 m³/h
Flöde [m³/h] [Min]2.20 m³/h
Flödesbegränsare differenstryck – dpb [bar]0.20 bar
FlödesbegränsningJa
FlödesregleringJa
Försegling CV, materialMetall
Försegling DP, materialEPDM
FunktionFlödesregulator med int. reglerventil
Funktion VSP – PNej
Funktion VSP – QNej
Funktion VSP – TNej
Innehåller batterierNo
InställningstypNone
Kavitationsfaktor0.55
Kavitationsfaktor 100 %0.34
Kavitationsfaktor 25 %0.58
Kavitationsfaktor 50 %0.52
Kavitationsfaktor 75 %0.50
Kvs-värden [m³/h]20.00 m³/h
Kännetecken
Värde
Läckagenivå [% kvs]0.01
Material DescriptionAFQM 6 PN25 40/20 /0,2 flange flow/ret
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]25 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line08
ProduktgruppTryckflödesregulatorer
ProdukttypAFQM 6
SCIP ID nrf8cf0cbc-88d9-460e-8f70-2be54794ee8e
SCIP-dokumentproduktnamnAFQM DN40-50
Slaglängd [mm]8.00 mm
Spindelns lägeNormalt öppen
Ställdonets dimension [cm2]250 cm²
Ställdonets membranmaterialEPDM-gummi (valsat, fiberförstärkt)
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
TryckklassPN 25
TryckregulatorNej
Ventilhus, materialSegjärn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventilkägla CV, materialRostfritt stål mat.nr 1.4404
Ventilkägla DP, materialRostfritt stål, mat.nr 1.4404
Ventilsäte, materialRostfritt stål, mat.nr 1.4021
VentilstorlekDN 40
Version för montagefri

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt33 Kilogram
Nettovikt33 Kilogram
Volym110.448 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421808986
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm