Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFGS 2, PN 40, DN 200, 450 m³/h, Fläns

003G1566

Mont.sats PCV-VFGS2 PN40 200/450 fläns

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstyperFläns
Antal portar2
BeskrivningMont.sats PCV-VFGS2 PN40 200/450 fläns
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]200 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max]10.00 bar
Differenstrycksområde [bar] [Min]0.50 bar
FlödesegenskaperLinjär optimerad
FörseglingsmaterialMetall
FunktionPCV-montagesats
Innehåller batterierNo
Kavitationsfaktor0.20
Kvs-värden [m³/h]450.00 m³/h
Läckagenivå [% kvs]0.05
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFGS2 PN40 200/450 flange
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]200 °C
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
MediumalternativCirkulerande vatten
Nominellt tryck [bar]40 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line08
ProduktgruppPilotreglerade ventiler
ProdukttypPCV-VFGS 2
Regleringsfaktor550:1
Spindelns lägeNormalt stängd
Ställdonets dimension [cm2]630 cm²
Tillåtna medierÅnga
TryckklassPN 40
Ventilhus, materialGjutstål EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Ventilkägla materialRostfritt stål, mat.nr 1.4021
Ventilsäte, materialRostfritt stål, mat.nr 1.4313
VentilstorlekDN 200
Version för montagefri

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt434 Kilogram
Nettovikt203 Kilogram
Volym1375.35 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421813904
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm