Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFGS 2, PN 25, DN 100, 125 m³/h, Fläns

003G1563

Mont.sats PCV-VFGS2 PN25 100/125 fläns

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningstyperFläns
Antal portar2
BeskrivningMont.sats PCV-VFGS2 PN25 100/125 fläns
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]100 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max]15.00 bar
Differenstrycksområde [bar] [Min]0.50 bar
FlödesegenskaperLinjär optimerad
FörseglingsmaterialMetall
FunktionPCV-montagesats
Innehåller batterierNo
Kavitationsfaktor0.40
Kvs-värden [m³/h]125.00 m³/h
Läckagenivå [% kvs]0.05
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFGS2 PN25 100/125 flange
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]200 °C
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
MediumalternativCirkulerande vatten
Nominellt tryck [bar]25 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line08
ProduktgruppPilotreglerade ventiler
ProdukttypPCV-VFGS 2
Regleringsfaktor300:1
Spindelns lägeNormalt stängd
Ställdonets dimension [cm2]250 cm²
Tillåtna medierÅnga
TryckklassPN 25
Ventilhus, materialSegjärn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventilkägla materialRostfritt stål, mat.nr 1.4021
Ventilsäte, materialRostfritt stål, mat.nr 1.4021
VentilstorlekDN 100
Version för montagefri

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt85 Kilogram
Nettovikt85 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym506.1 Liter
EAN/UPC5702421813874