PCV-VFGS 2, PN 16, DN 200, 450 m³/h, Fläns
003G1556
Mont.sats PCV-VFGS2 PN16 200/450 fläns
003G1556
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningstyper | Fläns |
| Antal portar | 2 |
| Beskrivning | Mont.sats PCV-VFGS2 PN16 200/450 fläns |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 200 mm |
| Differenstrycksområde [bar] [Max] | 10.00 bar |
| Differenstrycksområde [bar] [Min] | 0.50 bar |
| Flödesegenskaper | Linjär optimerad |
| Förseglingsmaterial | Metall |
| Funktion | PCV-montagesats |
| Innehåller batterier | No |
| Kavitationsfaktor | 0.20 |
| Kvs-värden [m³/h] | 450.00 m³/h |
| Läckagenivå [% kvs] | 0.05 |
| Material Description | Assem.kit PCV-VFGS2 PN16 200/450 flange |
| Medie-pH [Max] | 10 |
| Medie-pH [Min] | 7 |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 200 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Min] | 2 °C |
| Mediumalternativ | Glykolblandat vatten upp till 30 % |
| Nominellt tryck [bar] | 16 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Pilotreglerade ventiler |
| Produkttyp | PCV-VFGS 2 |
| Regleringsfaktor | 550:1 |
| Spindelns läge | Normalt stängd |
| Ställdonets dimension [cm2] | 630 cm² |
| Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
| Tryckklass | PN 16 |
| Ventilhus, material | Gråjärn EN-GJL-250 (GG-25) |
| Ventilkägla material | Rostfritt stål, mat.nr 1.4021 |
| Ventilsäte, material | Rostfritt stål, mat.nr 1.4313 |
| Ventilstorlek | DN 200 |
| Version för montage | fri |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 400 Kilogram |
| Nettovikt | 203 Kilogram |
| Volym | 1160.7 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421813836 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |