Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

PCV-VFQ 21, PN 25, DN 250, 630 m³/h, Fläns

003G1547

Mont.sats PCV-VFQ21 PN25 250/630 fläns

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstyperFläns
Antal portar2
BeskrivningMont.sats PCV-VFQ21 PN25 250/630 fläns
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]250 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max]10.00 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min]0.50 bar
Differenstrycksområde [bar] [Min]0.50 bar
FlödesegenskaperLinjär optimerad
FörseglingsmaterialEPDM
FunktionPCV-montagesats
Innehåller batterierNo
Kavitationsfaktor0.20
Kavitationsfaktor 100 %0.16
Kavitationsfaktor 25 %0.31
Kavitationsfaktor 50 %0.26
Kavitationsfaktor 75 %0.20
Kvs-värden [m³/h]630.00 m³/h
Läckagenivå [% kvs]0.05
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFQ21 PN25 250/630 flange
Kännetecken
Värde
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]25 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line08
ProduktgruppPilotreglerade ventiler
ProdukttypPCV-VFQ 21
Regleringsfaktor750:1
Spindelns lägeNormalt stängd
Ställdonets dimension [cm2]630 cm²
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
TryckklassPN 25
Ventilhus, materialGjutstål EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Ventilkägla materialRostfritt stål, mat.nr 1.4021
Ventilsäte, materialRostfritt stål, mat.nr 1.4313
VentilstorlekDN 250
Version för montagefri

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt393.5 Kilogram
Nettovikt256 Kilogram
Volym643.2 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421814055
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm