Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

PCV-VFQ 21, PN 16, DN 200, 450 m³/h, Fläns

003G1536

Mont.sats PCV-VFQ21 PN16 200/450 fläns

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningstyperFläns
Antal portar2
BeskrivningMont.sats PCV-VFQ21 PN16 200/450 fläns
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]200 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max]10.00 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min]0.50 bar
Differenstrycksområde [bar] [Min]0.50 bar
FlödesegenskaperLinjär optimerad
FörseglingsmaterialEPDM
FunktionPCV-montagesats
Innehåller batterierNo
Kavitationsfaktor0.20
Kavitationsfaktor 100 %0.16
Kavitationsfaktor 25 %0.31
Kavitationsfaktor 50 %0.31
Kavitationsfaktor 75 %0.20
Kvs-värden [m³/h]450.00 m³/h
Läckagenivå [% kvs]0.05
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFQ21 PN16 200/450 fl.
Medie-pH [Max]10
Kännetecken
Värde
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line08
ProduktgruppPilotreglerade ventiler
ProdukttypPCV-VFQ 21
Regleringsfaktor550:1
Spindelns lägeNormalt stängd
Ställdonets dimension [cm2]630 cm²
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
TryckklassPN 16
Ventilhus, materialGråjärn EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilkägla materialRostfritt stål, mat.nr 1.4021
Ventilsäte, materialRostfritt stål, mat.nr 1.4313
VentilstorlekDN 200
Version för montagefri

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt296.8 Kilogram
Nettovikt271 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym944.801 Liter
EAN/UPC5702421813973