Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFG 21, PN 25, DN 100, 125 m³/h, Fläns

003G1523

Mont.sats PCV-VFG21 PN25 100/125 fläns

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstyperFläns
Antal portar2
BeskrivningMont.sats PCV-VFG21 PN25 100/125 fläns
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]100 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max]15.00 bar
Differenstrycksområde [bar] [Min]0.50 bar
FlödesegenskaperLinjär optimerad
FörseglingsmaterialEPDM
FunktionPCV-montagesats
Innehåller batterierNo
Kavitationsfaktor0.40
Kavitationsfaktor 100 %0.32
Kavitationsfaktor 25 %0.57
Kavitationsfaktor 50 %0.48
Kavitationsfaktor 75 %0.40
Kvs-värden [m³/h]125.00 m³/h
Läckagenivå [% kvs]0.05
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFG21 PN25 100/125 fl.
Medie-pH [Max]10
Kännetecken
Värde
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]25 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line08
ProduktgruppPilotreglerade ventiler
ProdukttypPCV-VFG 21
Regleringsfaktor300:1
Spindelns lägeNormalt stängd
Ställdonets dimension [cm2]250 cm²
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
TryckklassPN 25
Ventilhus, materialSegjärn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventilkägla materialRostfritt stål, mat.nr 1.4404
Ventilsäte, materialRostfritt stål, mat.nr 1.4021
VentilstorlekDN 100
Version för montagefri

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt84 Kilogram
Nettovikt84 Kilogram
Volym211.2 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421813737
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm