Danfoss logo
Self-acting differential pressure; flow and temperature controller type AVPQT

AVPQT, PN 25, DN 25, Flöde [m3/h]: 0.2 - 4.5, 0.2 bar - 1 bar, Utvändig gänga, G 1 1/4 A, Version för montage: Retur

003H6809

AVPQT PN25 25/8 0,2-1,0/0,2 gänga ret

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsstorlekG 1 1/4 A
AnslutningstyperUtvändig gänga
Antal portar2
ApplikationFjärrvärme
BeskrivningAVPQT PN25 25/8 0,2-1,0/0,2 gänga ret
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]25 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max]1.00 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min]0.20 bar
Differenstrycksområde [bar] [Max]12.00 bar
Flöde [m3/h]3.50 m³/h
Flöde [m³/h] [Max]4.50 m³/h
Flöde [m³/h] [Min]0.20 m³/h
Flödesbegränsare differenstryck – dpb [bar]0.20 bar
FlödesbegränsningNej
FlödesregleringJa
Försegling DP, materialEPDM
FunktionDiff.trycks-, flödes- och temp.regulator
Funktion VSP – PJa
Funktion VSP – QJa
Funktion VSP – TJa
Innehåller batterierNo
InställningstypAdjustable
Kavitationsfaktor0.60
Kavitationsfaktor 100 %0.38
Kavitationsfaktor 25 %0.64
Kännetecken
Värde
Kavitationsfaktor 50 %0.57
Kavitationsfaktor 75 %0.55
Kvs-värden [m³/h]8.00 m³/h
Läckagenivå [% kvs]0.02
Material DescriptionAVPQT PN25 25/8 0,2-1,0/0,2 thread ret
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
PN alternativt VSP0
Product line08
ProduktgruppTryckflödesregulatorer
ProdukttypAVPQT
Spindelns lägeNormalt öppen
Ställdonets membranmaterialEPDM
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
TryckklassPN 25
TryckregulatorDifferenstrycksregulator
Ventilhus, materialRödgods CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventilkägla DP, materialAvzinkningsfri mässing CuZn36Pb2As
Ventilsäte, materialRostfritt stål, mat.nr 1.4571
VentilstorlekDN 25
Version för montageRetur

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt5.82 Kilogram
Nettovikt5.82 Kilogram
Volym25.919 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421543306
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm