Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP-F

AVP-F, PN 16, DN 32, 10 m³/h, 0.5 bar - 0.5 bar, Utvändig gänga, G 1 3/4 A

003H6235

AVP-F PN16 32/10 0,5 gänga retur

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsstorlekG 1 3/4 A
AnslutningstyperUtvändig gänga
Antal per förpackningsformat9 antal
Antal portar2
ApplikationFjärrvärme
BeskrivningAVP-F PN16 32/10 0,5 gänga retur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]32 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max]0.50 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min]0.50 bar
Differenstrycksområde [bar] [Max]12.00 bar
FlödesbegränsningNej
FlödesregleringNej
FörpackningsformatMultipack
Försegling DP, materialEPDM
FunktionDiff.trycksregulator
Funktion VSP – PJa
Funktion VSP – QNej
Funktion VSP – TNej
Innehåller batterierNo
InställningstypFixed
Kavitationsfaktor0.60
Kavitationsfaktor 100 %0.38
Kavitationsfaktor 25 %0.64
Kavitationsfaktor 50 %0.57
Kännetecken
Värde
Kavitationsfaktor 75 %0.55
Kvs-värden [m³/h]10.00 m³/h
Läckagenivå [% kvs]0.05
Material DescriptionAVP-F PN16 32/10 0,5 thread return
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
PN alternativt VSP0
Product line08
ProduktgruppTryckflödesregulatorer
ProdukttypAVP-F
Spindelns lägeNormalt öppen
Ställdonets membranmaterialEPDM
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
TryckklassPN 16
TryckregulatorDifferenstrycksregulator
Ventilhus, materialRödgods CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventilkägla DP, materialAvzinkningsfri mässing CuZn36Pb2As
Ventilsäte, materialRostfritt stål, mat.nr 1.4571
VentilstorlekDN 32
Version för montageRetur

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt2.164 Kilogram
Nettovikt2.164 Kilogram
Volym4.588 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421537671
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm