Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Fläns, G 1 3/4 A

003H6348

AVP PN25 32/12,5 0,2-1,0 fläns retur

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsstorlekG 1 3/4 A
AnslutningstyperFläns
Antal portar2
ApplikationFjärrvärme
BeskrivningAVP PN25 32/12,5 0,2-1,0 fläns retur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]32 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max]1.00 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min]0.20 bar
Differenstrycksområde [bar] [Max]16.00 bar
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FlödesbegränsningNej
FlödesregleringNej
Försegling DP, materialEPDM
FunktionDiff.trycksregulator
Funktion VSP – PJa
Funktion VSP – QNej
Funktion VSP – TNej
Innehåller batterierNo
InställningstypAdjustable
Kavitationsfaktor0.60
Kavitationsfaktor 100 %0.38
Kavitationsfaktor 25 %0.64
Kavitationsfaktor 50 %0.57
Kavitationsfaktor 75 %0.55
Kvs-värden [m³/h]12.50 m³/h
Kännetecken
Värde
Läckagenivå [% kvs]0.05
Material DescriptionAVP PN25 32/12,5 0,2-1,0 flange return
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]25 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
PN alternativt VSP16
Product line08
ProduktgruppTryckflödesregulatorer
ProdukttypAVP
SCIP ID nrc9e52e8c-6495-468b-ae90-ae19bd81e4fb
SCIP-dokumentproduktnamnAVP PN25 DN32-50 FLANGE RETURN
Spindelns lägeNormalt öppen
Ställdonets membranmaterialEPDM
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
TryckklassPN 25
TryckregulatorDifferenstrycksregulator
Ventilhus, materialSegjärn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventilkägla DP, materialAvzinkningsfri mässing CuZn36Pb2As
Ventilsäte, materialRostfritt stål, mat.nr 1.4571
VentilstorlekDN 32
Version för montageRetur

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt10.76 Kilogram
Nettovikt10.664 Kilogram
Volym25.775 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421538678
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm