Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, PN 25, DN 50, 20 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Utvändig gänga, G 2 1/2 A

003H6290

AVP PN25 50/20 0,2-1,0 gänga retur

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsstorlekG 2 1/2 A
AnslutningstyperUtvändig gänga
Antal portar2
ApplikationFjärrvärme
BeskrivningAVP PN25 50/20 0,2-1,0 gänga retur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]50 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max]1.00 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min]0.20 bar
Differenstrycksområde [bar] [Max]16.00 bar
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FlödesbegränsningNej
FlödesregleringNej
Försegling DP, materialEPDM
FunktionDiff.trycksregulator
Funktion VSP – PJa
Funktion VSP – QNej
Funktion VSP – TNej
Innehåller batterierNo
InställningstypAdjustable
Kavitationsfaktor0.60
Kavitationsfaktor 100 %0.34
Kavitationsfaktor 25 %0.58
Kavitationsfaktor 50 %0.52
Kavitationsfaktor 75 %0.50
Kännetecken
Värde
Kvs-värden [m³/h]20.00 m³/h
Läckagenivå [% kvs]0.05
Material DescriptionAVP PN25 50/20 0,2-1,0 thread return
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]25 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
PN alternativt VSP16
Product line08
ProduktgruppTryckflödesregulatorer
ProdukttypAVP
Spindelns lägeNormalt öppen
Ställdonets membranmaterialEPDM
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
TryckklassPN 25
TryckregulatorDifferenstrycksregulator
Ventilhus, materialSegjärn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventilkägla DP, materialAvzinkningsfri mässing CuZn36Pb2As
Ventilsäte, materialRostfritt stål, mat.nr 1.4571
VentilstorlekDN 50
Version för montageRetur

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt6.567 Kilogram
Nettovikt6.567 Kilogram
Volym12.128 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421538098
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm