Danfoss logo
AFP 2 PN16 1,5-5

AFP(B) 2, PN 40, 0.5 bar - 1.5 bar, 160 cm²

003G5618

Funktion: Diff.trycksregulator

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
BeskrivningDifferential pressure actuator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Max]125 mm
Diameter [mm] [Min]15 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max]1.50 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min]0.50 bar
FlödesbegränsningNej
FlödesregleringNej
FunktionDiff.trycksregulator
HusmaterialStål ma.t nr. 1.0345, förzinkad
Innehåller batterierNo
InställningstypAdjustable
Material DescriptionAFP(B) 2 PN40 0,5-1,5 160cm2 yellow
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]40 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Övertryck [bar] [Max]40 bar
Product line08
ProduktgruppStälldon – Tryckflöde
ProdukttypAFP(B) 2
Spring colouryellow
Ställdonets dimension [cm2]160 cm²
Ställdonets membranmaterialEPDM-gummi (valsat, fiberförstärkt)
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
TryckklassPN 40
TryckregulatorDifferenstrycksregulator
Version för montagefri

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt14.934 Kilogram
Nettovikt14 Kilogram
Volym51.345 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5710104523156
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm