Danfoss logo
AFP 2 PN16 1,5-5

AFP(B) 2, PN 16, 0.1 bar - 1 bar, 320 cm²

003G5610

Funktion: Diff.trycksregulator

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
BeskrivningDifferenstrycksregulator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Max]250 mm
Diameter [mm] [Min]15 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max]1.00 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min]0.10 bar
FlödesbegränsningNej
FlödesregleringNej
FunktionDiff.trycksregulator
HusmaterialStål ma.t nr. 1.0345, förzinkad
Innehåller batterierNo
InställningstypAdjustable
Material DescriptionAFP(B) 2 PN16 0,1-1 320cm2 orange
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Övertryck [bar] [Max]16 bar
Product line08
ProduktgruppStälldon – Tryckflöde
ProdukttypAFP(B) 2
Spring colourorange
Ställdonets dimension [cm2]320 cm²
Ställdonets membranmaterialEPDM-gummi (valsat, fiberförstärkt)
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
TryckklassPN 16
TryckregulatorDifferenstrycksregulator
Version för montagefri

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt25.6 Kilogram
Nettovikt15 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym191.52 Liter
EAN/UPC5710104518213