Danfoss logo
Self-acting flow controller type AVQ

AVQ, PN 16, DN 15, Flöde [m3/h]: 0.08 - 1.8, Utvändig gänga, G 3/4 A, Version för montage: fri

003H6712

AVQ PN16 15/2,5 /0,2 gänga tillopp/retu

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsstorlekG 3/4 A
AnslutningstyperUtvändig gänga
Antal portar2
ApplikationFjärrvärme
BeskrivningAVQ PN16 15/2,5 /0,2 gänga tillopp/retu
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max]12.00 bar
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Flöde [m3/h]1.80 m³/h
Flöde [m³/h] [Max]1.80 m³/h
Flöde [m³/h] [Min]0.08 m³/h
Flödesbegränsare differenstryck – dpb [bar]0.20 bar
FlödesbegränsningNej
FlödesregleringJa
Försegling DP, materialEPDM
FunktionFlödesregulator
Funktion VSP – PNej
Funktion VSP – QJa
Funktion VSP – TNej
Innehåller batterierNo
InställningstypNone
Kavitationsfaktor0.60
Kavitationsfaktor 100 %0.41
Kavitationsfaktor 25 %0.69
Kavitationsfaktor 50 %0.62
Kännetecken
Värde
Kavitationsfaktor 75 %0.60
Kvs-värden [m³/h]2.50 m³/h
Läckagenivå [% kvs]0.02
Material DescriptionAVQ PN16 15/2,5 /0,2 thread flow/return
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
PN alternativt VSP0
Product line08
ProduktgruppTryckflödesregulatorer
ProdukttypAVQ
Spindelns lägeNormalt öppen
Ställdonets membranmaterialEPDM
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
TryckklassPN 16
TryckregulatorNej
Ventilhus, materialRödgods CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventilkägla DP, materialAvzinkningsfri mässing CuZn36Pb2As
Ventilsäte, materialRostfritt stål, mat.nr 1.4571
VentilstorlekDN 15
Version för montagefri

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.668 Kilogram
Nettovikt1.668 Kilogram
Volym4.659 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421542330
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm