AVPQ 4, PN 25, DN 50, Flöde [m3/h]: 0.8 - 15, 0.3 bar - 2 bar, Utvändig gänga, G 2 1/2 A, Version för montage: Flöde
003H6562
AVPQ 4 PN25 50/20 0,3-2,0/0,2 gän. tillopp
003H6562
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsstorlek | G 2 1/2 A |
| Anslutningstyper | Utvändig gänga |
| Antal portar | 2 |
| Applikation | Fjärrvärme |
| Beskrivning | AVPQ 4 PN25 50/20 0,3-2,0/0,2 gän. tillopp |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 50 mm |
| Differenstrycksinställning [bar] [Max] | 2.00 bar |
| Differenstrycksinställning [bar] [Min] | 0.30 bar |
| Differenstrycksområde [bar] [Max] | 16.00 bar |
| Flöde [m3/h] | 12.00 m³/h |
| Flöde [m³/h] [Max] | 15.00 m³/h |
| Flöde [m³/h] [Min] | 0.80 m³/h |
| Flödesbegränsare differenstryck – dpb [bar] | 0.20 bar |
| Flödesbegränsning | Nej |
| Flödesreglering | Ja |
| Försegling DP, material | EPDM |
| Funktion | Diff.trycks- och flödesregulator |
| Funktion VSP – P | Ja |
| Funktion VSP – Q | Ja |
| Funktion VSP – T | Nej |
| Innehåller batterier | No |
| Inställningstyp | Adjustable |
| Kavitationsfaktor | 0.60 |
| Kavitationsfaktor 100 % | 0.34 |
| Kavitationsfaktor 25 % | 0.58 |
| Kavitationsfaktor 50 % | 0.52 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kavitationsfaktor 75 % | 0.50 |
| Kvs-värden [m³/h] | 20.00 m³/h |
| Läckagenivå [% kvs] | 0.05 |
| Material Description | AVPQ 4 PN25 50/20 0,3-2,0/0,2 thr flow |
| Medie-pH [Max] | 10 |
| Medie-pH [Min] | 7 |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 150 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | 2 °C |
| Mediumalternativ | Glykolblandat vatten upp till 30 % |
| Nominellt tryck [bar] | 25 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| PN alternativt VSP | 16 |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Tryckflödesregulatorer |
| Produkttyp | AVPQ 4 |
| SCIP ID nr | 054f4ca9-ec75-4fcd-a2db-375f4b637303 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | AVPQ 4 PN25 DN32-50 THREAD |
| Spindelns läge | Normalt öppen |
| Ställdonets membranmaterial | EPDM |
| Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
| Tryckklass | PN 25 |
| Tryckregulator | Differenstrycksregulator |
| Ventilhus, material | Segjärn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Ventilkägla DP, material | Avzinkningsfri mässing CuZn36Pb2As |
| Ventilsäte, material | Rostfritt stål, mat.nr 1.4571 |
| Ventilstorlek | DN 50 |
| Version för montage | Flöde |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 9.003 Kilogram |
| Nettovikt | 9.003 Kilogram |
| Volym | 26.858 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421540817 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |