Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ

AVPQ, PN 16, DN 15, Flöde [m3/h]: 0.03 - 1.4, 0.1 bar - 0.5 bar, Utvändigthread ISO 228/1, G 3/4 A, Version för montage: Retur

003H6477

AVPQ PN16 15/1,6 0,1-0,5/0,2 gänga ret

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsstorlekG 3/4 A
AnslutningstyperUtvändigthread ISO 228/1
Antal per förpackningsformat4 antal
Antal portar2
ApplikationFjärrvärme
BeskrivningAVPQ PN16 15/1,6 0,1-0,5/0,2 gänga ret
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max]0.50 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min]0.10 bar
Differenstrycksområde [bar] [Max]12.00 bar
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Flöde [m3/h]1.40 m³/h
Flöde [m³/h] [Max]1.40 m³/h
Flöde [m³/h] [Min]0.03 m³/h
Flödesbegränsare differenstryck – dpb [bar]0.20 bar
FlödesbegränsningNej
FlödesregleringJa
FörpackningsformatMultipack
Försegling DP, materialEPDM
FunktionDiff.trycks- och flödesregulator
Funktion VSP – PJa
Funktion VSP – QJa
Funktion VSP – TNej
Innehåller batterierNo
InställningstypAdjustable
Kavitationsfaktor0.60
Kavitationsfaktor 100 %0.41
Kavitationsfaktor 25 %0.69
Kännetecken
Värde
Kavitationsfaktor 50 %0.62
Kavitationsfaktor 75 %0.60
Kvs-värden [m³/h]1.60 m³/h
Läckagenivå [% kvs]0.02
Material DescriptionAVPQ PN16 15/1,6 0,1-0,5/0,2 thread ret
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
PN alternativt VSP0
Product line08
ProduktgruppTryckflödesregulatorer
ProdukttypAVPQ
SCIP ID nra883467d-7d07-451c-98b2-12e7e7816a62
SCIP-dokumentproduktnamnAVPQ PN16 DN15-32
Spindelns lägeNormalt öppen
Ställdonets membranmaterialEPDM
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
TryckklassPN 16
TryckregulatorDifferenstrycksregulator
Ventilhus, materialRödgods CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventilkägla DP, materialAvzinkningsfri mässing CuZn36Pb2As
Ventilsäte, materialRostfritt stål, mat.nr 1.4571
VentilstorlekDN 15
Version för montageRetur

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt3.026 Kilogram
Nettovikt3.026 Kilogram
Volym9.747 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421539965
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm