AFQ 2, PN 16, 0.5 bar - 0.5 bar, 160 cm²
003G5601
Funktion: Flödesregulator
003G5601
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Applikation | Fjärrvärme och kyla |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Max] | 125 mm |
| Diameter [mm] [Min] | 15 mm |
| Differenstrycksinställning [bar] [Max] | 0.50 bar |
| Differenstrycksinställning [bar] [Min] | 0.50 bar |
| Differential pressure setting [bar] | 0.50 bar |
| Flödesbegränsare differenstryck – dpb [bar] | 0.50 bar |
| Flödesbegränsning | Nej |
| Flödesreglering | Ja |
| Funktion | Flödesregulator |
| Husmaterial | Stål ma.t nr. 1.0345, förzinkad |
| Innehåller batterier | No |
| Inställningstyp | Fixed |
| Material Description | AFQ2/AFPB-F2 PN16 0,5 160cm2 int. spring |
| Medie-pH [Max] | 10 |
| Medie-pH [Min] | 7 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Max] | 150 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | 2 °C |
| Mediumalternativ | Glykolblandat vatten upp till 30 % |
| Montering (tillopp / retur) | return |
| Nominellt tryck [bar] | 16 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Övertryck [bar] [Max] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Ställdon – Tryckflöde |
| Produkttyp | AFQ 2 |
| Ställdonets dimension [cm2] | 160 cm² |
| Ställdonets membranmaterial | EPDM-gummi (valsat, fiberförstärkt) |
| Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
| Tryckklass | PN 16 |
| Tryckregulator | Ingen |
| Version för montage | fri |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 9 Kilogram |
| Nettovikt | 8 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 41.902 Liter |
| EAN/UPC | 5714279476781 |