Danfoss logo
AFQ 2 PN16 0,2 320cm2 int. spring

AFQ 2, PN 16, 0.5 bar - 0.5 bar, 320 cm²

003G5597

Funktion: Flödesregulator

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ApplikationFjärrvärme och kyla
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Max]250 mm
Diameter [mm] [Min]150 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max]0.50 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min]0.50 bar
Differential pressure setting [bar]0.50 bar
Flödesbegränsare differenstryck – dpb [bar]0.50 bar
FlödesbegränsningNej
FlödesregleringJa
FunktionFlödesregulator
HusmaterialStål ma.t nr. 1.0345, förzinkad
Innehåller batterierNo
InställningstypFixed
Material DescriptionAFQ2/AFPB-F2 PN16 0,5 320cm2 int. spring
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Montering (tillopp / retur)return
Nominellt tryck [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Övertryck [bar] [Max]16 bar
Product line08
ProduktgruppStälldon – Tryckflöde
ProdukttypAFQ 2
Ställdonets dimension [cm2]320 cm²
Ställdonets membranmaterialEPDM-gummi (valsat, fiberförstärkt)
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
TryckklassPN 16
TryckregulatorIngen
Version för montagefri

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt13.685 Kilogram
Nettovikt13 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym44.543 Liter
EAN/UPC5714279086522